Ventilgehäuse, RA-N, Normaler Durchfluss, DN 10, Durchgang, F

013G0012

Normale Durchflussventile mit Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.21 kg
Gewicht netto 0.2 kg
EAN 5702420010274

 

Abmessung, Standard F
Anschlussgröße Ausgang R 3/8
Anschlussgröße Eingang Rp 3/8
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Durchgang
Beschreibung Normale Durchflussventile mit Voreinstellung
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Kv-Wert bei Einstellung 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 2 [m³/h] 0.08 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 3 [m³/h] 0.12 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 4 [m³/h] 0.19 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 5 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 6 [m³/h] 0.33 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 7 [m³/h] 0.38 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung N [m³/h] 0.56 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.65 m³/h
Produktgruppe Ventilgehäuse
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Typ RA-N
Typ Endstück Standardmäßig
Ventilgröße DN 10
Ventiltyp Normaler Durchfluss
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality