VHS-Sätze, 15, Eck, Kein Fühler

013G4759

Set mit VHS-UN-Ventil, rechteckige Abdeckung, Adapter

Produktdetails

Bruttogewicht 0.832 Kilogram
Gewicht netto 0.832 Kilogram
Volume 0.966 Liter
EAN 5702420046846

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang G 3/4 A
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Description Set mit VHS-UN-Ventil, rechteckige Abdeckung, Adapter
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Chrom
Fühler, Typ No sensor
Fühler-Design Kein Fühler
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Valve, sensor, valve cover
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] 0.48 m³/h
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] 0.02 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] [max.] 0.57 m³/h
Produktgruppe VHS valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typ Integrated
Typ VHS sets
Ventilgröße 15
Ventiltyp VHS
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality