RAX, Design-Sätze, Fühlermontage rechts, RAX, Verkehrsweiß RAL 9016
013G4007
Set für Rechtsmontage in RAL 9016, inkl. RAX-Fühler, Ventil und Rücklaufverschraubung
Set für Rechtsmontage in RAL 9016, inkl. RAX-Fühler, Ventil und Rücklaufverschraubung
Bruttogewicht | 1.12 Kg |
Gewicht netto | 1.12 Kg |
Volume | 1.853 Liter |
EAN | 5702420059532 |
Bruttogewicht | 1.12 Kg |
Gewicht netto | 1.12 Kg |
Volume | 1.853 Liter |
EAN | 5702420059532 |
Anschlussgröße Ausgang | R 1/2 |
Anschlussgröße Eingang | Rp 1/2 |
Aufbau | Fühlermontage rechts |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Set für Rechtsmontage in RAL 9016, inkl. RAX-Fühler, Ventil und Rücklaufverschraubung |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 0.6 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Fühler, Typ | Thermostatisches Element |
Fühler-Design | RAX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Ventil, Fühler, Rücklaufverschraubung |
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] | 0.34 m³/h |
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] | 0.03 m³/h |
Kvs-Werte [m³/h] [max.] | 0.44 m³/h |
Produktgruppe | Products for design radiators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-Typ | RLV-X |
SCIP-Dossier Nr. | c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad |
SCIP-Dossier Produktname | Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX) |
Typ | RAX Design sets |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-CODE | 40101801 |
Ventiltyp | RA-URX, RLV-X |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Anschlussgröße Ausgang | R 1/2 |
Anschlussgröße Eingang | Rp 1/2 |
Aufbau | Fühlermontage rechts |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Set für Rechtsmontage in RAL 9016, inkl. RAX-Fühler, Ventil und Rücklaufverschraubung |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 0.6 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Fühler, Typ | Thermostatisches Element |
Fühler-Design | RAX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Ventil, Fühler, Rücklaufverschraubung |
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] | 0.34 m³/h |
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] | 0.03 m³/h |
Kvs-Werte [m³/h] [max.] | 0.44 m³/h |
Produktgruppe | Products for design radiators |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-Typ | RLV-X |
SCIP-Dossier Nr. | c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad |
SCIP-Dossier Produktname | Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX) |
Typ | RAX Design sets |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-CODE | 40101801 |
Ventiltyp | RA-URX, RLV-X |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |