RAX, Design-Sätze, Fühlermontage rechts, RAX, Chrom

PRIAVLC

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Enthält RAX-Fühler, Ventil und Rücklaufverschraubung

Produktdetails

Bruttogewicht 1.118 Kg
Gewicht netto 1.118 Kg
Volume 1.785 Liter
EAN 5702420084084

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang Rp 1/2
Aufbau Fühlermontage rechts
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Description Enthält RAX-Fühler, Ventil und Rücklaufverschraubung
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Farbe Chrom
Fühler, Typ Thermostatisches Element
Fühler-Design RAX
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Ventil, Fühler, Rücklaufverschraubung
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] 0.34 m³/h
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] 0.03 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] [max.] 0.44 m³/h
Produktgruppe Products for design radiators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typ RLV-X
SCIP-Dossier Nr. 0b1c308f-8c6c-40a3-a91e-b58e88455e6d
SCIP-Dossier Produktname RAX Design set
Typ RAX Design sets
Ventiltyp RA-URX
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality