Danfoss React™ Thermostatkopf, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
013G5145
For non Danfoss valves; temperature limitation feature
For non Danfoss valves; temperature limitation feature
Bruttogewicht | 0.152 Kg |
Gewicht netto | 0.133 Kg |
Volume | 354.438 cm3 |
EAN | 5715162434543 |
Bruttogewicht | 0.152 Kg |
Gewicht netto | 0.133 Kg |
Volume | 354.438 cm3 |
EAN | 5715162434543 |
Absperrfunktion | Nein |
Anschlussart Fühler | Metallmutter |
Anschlussart Ventil | M30x1.5 |
Description | For non Danfoss valves; temperature limitation feature |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Frostschutzfunktion | Ja |
Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
Fühler-Design | React +/- |
Fühler-Medien | Flüssigkeit |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
Fühlerausführung | React +/- |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Fühler |
Kapillarrohrlänge [m] [max.] | 0 m |
Produktgruppe | Radiator Sensors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturbegrenzung | Ja |
Typ | Danfoss React™ Sensors |
Absperrfunktion | Nein |
Anschlussart Fühler | Metallmutter |
Anschlussart Ventil | M30x1.5 |
Description | For non Danfoss valves; temperature limitation feature |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Frostschutzfunktion | Ja |
Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
Fühler-Design | React +/- |
Fühler-Medien | Flüssigkeit |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
Fühlerausführung | React +/- |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Fühler |
Kapillarrohrlänge [m] [max.] | 0 m |
Produktgruppe | Radiator Sensors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturbegrenzung | Ja |
Typ | Danfoss React™ Sensors |