Fühlerset, RAS-C, RA-N, RLV-S, DN 15, Eck
Fühlerset, RAS-C, RA-N, RLV-S, DN 15, Eck

013G6551

HOME-Temperaturregler, 3-teilig, RA-N (DIN) + RLV-S 15, 1/2, Eck

Produktdetails

Bruttogewicht 0.64 kg
Gewicht netto 0.56 kg
EAN 5702425240157

 

Anschlussart Ventil RA
Aufbau Eck
Beschreibung HOME-Temperaturregler, 3-teilig, RA-N (DIN) + RLV-S 15, 1/2, Eck
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design RAS-C
Fühler-Medien Flüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 8 °C
Produktgruppe Fühlerset
RLV-Typ RLV-S
Typ RAS-C + RA-N + RLV-S
Ventilgröße DN 15
Ventiltyp RA-N

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality