Fühlerset, RA 2000, RAVL, Einsatz
Fühlerset, RA 2000, RAVL, Einsatz

013G4017

Serviceset mit RA-2000-Fühler und Ventileinsatz für ältere Danfoss-RAVL-Ventile DN 15. Kv-Wert 0,05 - 0,44 (Xp = 2).

Produktdetails

Bruttogewicht 0.25 kg
Gewicht netto 0.25 kg
EAN 5702420054230

 

Anschlussart Ventil RAVL
Beschreibung Serviceset mit RA-2000-Fühler und Ventileinsatz für ältere Danfoss-RAVL-Ventile DN 15. Kv-Wert 0,05 - 0,44 (Xp = 2).
Einsatzart Einsatz
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design RA 2000
Fühler-Medien Gas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 5 °C
Produktgruppe Fühlerset
Typ Gas + Ventileinsatz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality