Fühlerset, RA 2000, RAV
013G4019
Serviceset mit RA-2000-Fühler und Ventileinsatz für ältere Danfoss-RAV-Ventile. Kv-Wert 0,14 - 0,74 (Xp = 2).
Serviceset mit RA-2000-Fühler und Ventileinsatz für ältere Danfoss-RAV-Ventile. Kv-Wert 0,14 - 0,74 (Xp = 2).
Bruttogewicht | 0.282 Kg |
Gewicht netto | 0.274 Kg |
Volume | 0.618 Liter |
EAN | 5702420054254 |
Bruttogewicht | 0.282 Kg |
Gewicht netto | 0.274 Kg |
Volume | 0.618 Liter |
EAN | 5702420054254 |
Anschlussart Ventil | RAV |
Aufbau | Valve insert |
Description | Serviceset mit RA-2000-Fühler und Ventileinsatz für ältere Danfoss-RAV-Ventile. Kv-Wert 0,14 - 0,74 (Xp = 2). |
Einsatzart | Einsatz |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
Fühler-Design | RA 2000 |
Fühler-Medien | Gas |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 26 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | 2-elements |
Produktgruppe | Sensor set |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-Typ | kein RLV |
SCIP-Dossier Nr. | 7302eab5-8b2d-432e-a70a-03ae237bd692 |
SCIP-Dossier Produktname | N-Insert for RAV/RAVL valve |
Typ | Gas + valve insert |
Typ Endstück | Ohne Endstück |
Ventilgröße | All DN |
Ventiltyp | RAV |
Verpackungsart | Gehäuse |
Anschlussart Ventil | RAV |
Aufbau | Valve insert |
Description | Serviceset mit RA-2000-Fühler und Ventileinsatz für ältere Danfoss-RAV-Ventile. Kv-Wert 0,14 - 0,74 (Xp = 2). |
Einsatzart | Einsatz |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
Fühler-Design | RA 2000 |
Fühler-Medien | Gas |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 26 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 5 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | 2-elements |
Produktgruppe | Sensor set |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-Typ | kein RLV |
SCIP-Dossier Nr. | 7302eab5-8b2d-432e-a70a-03ae237bd692 |
SCIP-Dossier Produktname | N-Insert for RAV/RAVL valve |
Typ | Gas + valve insert |
Typ Endstück | Ohne Endstück |
Ventilgröße | All DN |
Ventiltyp | RAV |
Verpackungsart | Gehäuse |