Fühlerset, Gehäuse, RAS-C, RLV-KB, ½", Eck
013G6530
HOME-Temperaturregler, zweiteilig
HOME-Temperaturregler, zweiteilig
Bruttogewicht | 0.56 kg |
Gewicht netto | 0.49 kg |
EAN | 5702425240065 |
Bruttogewicht | 0.56 kg |
Gewicht netto | 0.49 kg |
EAN | 5702425240065 |
Anschlussart Ventil | RA |
Aufbau | Eck |
Beschreibung | HOME-Temperaturregler, zweiteilig |
Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
Fühler-Design | RAS-C |
Fühler-Medien | Flüssigkeit |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
Produktgruppe | Fühlerset |
RLV-Typ | RLV-KB |
Typ | RAS-C + RLV-KB |
Ventilgröße | ½" |
Ventiltyp | kein Ventil |
Verpackungsart | Gehäuse |
Anschlussart Ventil | RA |
Aufbau | Eck |
Beschreibung | HOME-Temperaturregler, zweiteilig |
Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
Fühler-Design | RAS-C |
Fühler-Medien | Flüssigkeit |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
Produktgruppe | Fühlerset |
RLV-Typ | RLV-KB |
Typ | RAS-C + RLV-KB |
Ventilgröße | ½" |
Ventiltyp | kein Ventil |
Verpackungsart | Gehäuse |