Fühlerset, Gehäuse, RAS-C, RA-N, DN 15, Eck
013G6535
Dieses Produkt wurde eingestellt.
HOME-Temperaturregler, zweiteilig, RA-N 15, 1/2" (DIN) Eck
HOME-Temperaturregler, zweiteilig, RA-N 15, 1/2" (DIN) Eck
Bruttogewicht | 0.424 Kg |
Gewicht netto | 0.365 Kg |
Volume | 1.007 Liter |
EAN | 5702425240133 |
Bruttogewicht | 0.424 Kg |
Gewicht netto | 0.365 Kg |
Volume | 1.007 Liter |
EAN | 5702425240133 |
Anschlussart Ventil | RA |
Aufbau | Eck |
Description | HOME-Temperaturregler, zweiteilig, RA-N 15, 1/2" (DIN) Eck |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
Fühler-Design | RAS-C |
Fühler-Medien | Flüssigkeit |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | 2-elements |
Produktgruppe | Sensor set |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-Typ | kein RLV |
SCIP-Dossier Nr. | 16b21574-5773-4df8-93d4-f29d6f1aa50a |
SCIP-Dossier Produktname | RAS-C & RA-N Set |
Typ | RAS-C + RA-N |
Typ Endstück | Standardmäßig |
Ventilgröße | DN 15 |
Ventiltyp | RA-N |
Verpackungsart | Gehäuse |
Anschlussart Ventil | RA |
Aufbau | Eck |
Description | HOME-Temperaturregler, zweiteilig, RA-N 15, 1/2" (DIN) Eck |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
Fühler-Design | RAS-C |
Fühler-Medien | Flüssigkeit |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | 2-elements |
Produktgruppe | Sensor set |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLV-Typ | kein RLV |
SCIP-Dossier Nr. | 16b21574-5773-4df8-93d4-f29d6f1aa50a |
SCIP-Dossier Produktname | RAS-C & RA-N Set |
Typ | RAS-C + RA-N |
Typ Endstück | Standardmäßig |
Ventilgröße | DN 15 |
Ventiltyp | RA-N |
Verpackungsart | Gehäuse |