Fühlerset, Gehäuse, RAS-C, RA-N, DN 15, Durchgang

013G6534

HOME-Temperaturregler, zweiteilig, RA-N 15, 1/2" (DIN) Durchgang

Produktdetails

Bruttogewicht 0.439 Kg
Gewicht netto 0.381 Kg
Volume 0.947 Liter
EAN 5702425240126

 

Anschlussart Ventil RA
Aufbau Durchgang
Description HOME-Temperaturregler, zweiteilig, RA-N 15, 1/2" (DIN) Durchgang
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design RAS-C
Fühler-Medien Flüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 8 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits 2-elements
Produktgruppe Sensor set
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typ kein RLV
SCIP-Dossier Nr. 16b21574-5773-4df8-93d4-f29d6f1aa50a
SCIP-Dossier Produktname RAS-C & RA-N Set
Typ RAS-C + RA-N
Typ Endstück Standardmäßig
Ventilgröße DN 15
Ventiltyp RA-N
Verpackungsart Gehäuse

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality