Heizkörperthermostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adaptertyp: RA; M28; Herz; M30
014G1109
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.
Wir haben einen Ersatz.
Stand -Alone elektronisches Heizkörperthermostat, Bluetooth
Stand -Alone elektronisches Heizkörperthermostat, Bluetooth
Bruttogewicht | 0.273 Kg |
Gewicht netto | 0.273 Kg |
Volume | 1.394 Liter |
EAN | 5702425145377 |
Bruttogewicht | 0.273 Kg |
Gewicht netto | 0.273 Kg |
Volume | 1.394 Liter |
EAN | 5702425145377 |
Adaptertyp |
Herz M28 M30 RA |
Antriebs Type | Elektromechanisch |
Anwendung | Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2) |
Anz. Batterien | 2 |
Anzeige Batterieladezustand niedrig | Ja |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 2 yr |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Description | Stand -Alone elektronisches Heizkörperthermostat |
Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Farbe | RAL 9016 |
Fenster offen-Modus | Ja |
Funkstandard | Bluetooth |
Geräuschpegel Heizung dB(A) JIS C 9612 |
|
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Leistungsaufnahme [W] | 1.2 W |
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [mW] | 3 mW |
Messfrequenz | 1 min |
Produktgruppe | Radiator thermostat |
Regelung | PID |
Reglertyp HE | Heizkörperthermostat |
Sicherheitsklass | Type 1 |
Softwareklasse | A |
Spiendelbewegung | Linear, bis zu 4,5 mm, max. 2 mm am Ventil (1 mm/s) |
Systemintegration | Stand-Alone |
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 28 °C |
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 4 °C |
Thermostat | programmierbarer elektronischer Heizkörperthermostat |
Thermostat-Schutzklasse | 20 |
Transporttemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Transporttemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
Typ | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
Versorgungsbatterien | 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien |
Wassertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Zulassung |
Bluetooth ERC CE EAC |
Übertragungsfrequenz [GHz] | 2.4 GHz |
Übertragungsleistung [mW] [max.] | 2.1 mW |
Adaptertyp |
Herz M28 M30 RA |
Antriebs Type | Elektromechanisch |
Anwendung | Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2) |
Anz. Batterien | 2 |
Anzeige Batterieladezustand niedrig | Ja |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 2 yr |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Description | Stand -Alone elektronisches Heizkörperthermostat |
Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Farbe | RAL 9016 |
Fenster offen-Modus | Ja |
Funkstandard | Bluetooth |
Geräuschpegel Heizung dB(A) JIS C 9612 |
|
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Leistungsaufnahme [W] | 1.2 W |
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb [mW] | 3 mW |
Messfrequenz | 1 min |
Produktgruppe | Radiator thermostat |
Regelung | PID |
Reglertyp HE | Heizkörperthermostat |
Sicherheitsklass | Type 1 |
Softwareklasse | A |
Spiendelbewegung | Linear, bis zu 4,5 mm, max. 2 mm am Ventil (1 mm/s) |
Systemintegration | Stand-Alone |
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 28 °C |
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 4 °C |
Thermostat | programmierbarer elektronischer Heizkörperthermostat |
Thermostat-Schutzklasse | 20 |
Transporttemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Transporttemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
Typ | Danfoss Eco™ Bluetooth |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 40 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
Versorgungsbatterien | 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien |
Wassertemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
Zulassung |
Bluetooth ERC CE EAC |
Übertragungsfrequenz [GHz] | 2.4 GHz |
Übertragungsleistung [mW] [max.] | 2.1 mW |