Energiezähler, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Beheizung, Batterie 1 A-Zelle, M-Bus

014U0015

Energiezähler für Anwendungen im Wohnbereich

Produktdetails

Bruttogewicht 0.99 kg
Gewicht netto 0.8 kg
EAN 5702425127281

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.018 kg
1 Primary battery weight Kg 0.018 kg
Anschlussgröße G 1
Anschlusstypen Gewinde
Anwendung Beheizung
Anz. Batterien 1
Batterie Lebensdauer [Jahre] 16 yr
Battery type or Name AA Lithium
Beschreibung Energiezähler für Anwendungen im Wohnbereich
Displaytyp LCD
Durchmesser [mm] 20 mm
Energieeinheit kWh (ohne Nachkommastelle)
Gehäusefarbe RAL 9010 Weiß
Genauigkeitsstandard Klasse 2 nach EN 1434
Genehmigungsbehörde FORCE Zertifizierung
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Inbetriebnahmewerkzeug SonoApp
Integrierter Datenfunk M-Bus
IP-Schutzklasse IP65
Kabel-Isoliermaterial PVC halogenfrei
Kabellänge Temperaturfühler [m] 1.5 m
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] 0.5 m
Lagertemperatur [max.] [°C] 60 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Log-Speicherdauer [Monat] 24 mo
Log-Speicherintervall [Monat] 1 mo
Länge [mm] 130 mm
Media Heizsystem gemäß VDI 2035
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 5 °C
Montage Rücklauf
Nenndruck [bar] 16 bar
Obere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [max.] 90 K
Produktgruppe Energiezähler
qc [m³/h] 0.005 m³/h
qi [m³/h] 0.025 m³/h
qp [m³/h] 2.5 m³/h
qs [m³/h] 5 m³/h
qss [m³/h] 5.5 m³/h
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Schutzklasse Rechenwerk IP65
SCIP dossier no. c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dossier product name Ultrasonic Pathfinder
Spannungsversorgung [V] DC 3.6 V
Steckplatz 1 No interface module
Temperaturfühler Type Pt 1000
Typ SonoSafe 10
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] 95 % RH
Umgebungsklasse E1 / M2
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 5 °C
Untere Grenze der Temperaturdifferenz (Energieberechnung) [K] [min.] 3 K
Versorgungsspannung Type Batterie 1 A-Zelle
Volumenstrom Messprinzip Ultraschall
Weight per battery 18 g
Werkstoff für medienberührte Teile Messingfühler
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] 95 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] 5 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality