1 Primary battery SUM weight Kg |
0.019 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Anschlussgröße |
G 1 |
Anschlusstypen |
Gewinde |
Anwendung |
Heizen und Kühlen |
Anz. Batterien |
1 |
Batterie Lebensdauer [Jahre] |
15 yr |
Battery type or Name |
AA Lithium |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Energy meter for commercial applications |
Displaytyp |
LCD |
Durchmesser [mm] |
20 mm |
Durchmesser Temperaturfühler [mm] |
5.2 mm |
Dynamikbereich |
1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Energieeinheit |
kWh |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Genauigkeitsstandard |
Klasse 2 nach EN 1434 |
Genehmigungsbehörde |
MID |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Integrierter Datenfunk |
No integrated communication |
IP-Schutzklasse |
IP65 |
Kabel-Isoliermaterial |
Halogenfrei |
Kabellänge Temperaturfühler [m] |
1.5 m |
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] |
1.2 m |
Kvs-Werte [m³/h] |
8.15 m³/h |
Lagertemperatur [max.] [°C] |
35 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] |
-25 °C |
Log-Speicherdauer [Monat] |
36 mo |
Länge [mm] |
190 mm |
Media |
Wasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5 |
Medientemperatur [°C] [max.] |
130 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] |
0 °C |
Montage |
Rücklauf |
Nenndruck [bar] |
25 bar |
Produktgruppe |
Energy meters |
qc [m³/h] |
0.005 m³/h |
qi [m³/h] |
0.025 m³/h |
qp [m³/h] |
2.5 m³/h |
qs [m³/h] |
5 m³/h |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. |
0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-Dossier Produktname |
Sono40 |
Spannungsversorgung [V] DC |
24 V |
Steckplatz 1 |
RS485 BACnet |
Temperaturfühler Type |
Pt 500 |
Typ |
SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance |
Yes |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] |
93 % |
Umgebungsklasse |
E2/M1 |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
5 °C |
Versorgungsspannung [V] [AC] |
24 V |
Versorgungsspannung Type |
Stromnetz |
Volumenstrom Messprinzip |
Ultraschall |
Weight per battery |
19 g |
Zulassungstyp |
Typenzugelassen und erstmalig verifiziert |
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] |
180 °C |
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] |
0 °C |