Energiezähler, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Heizen und Kühlen, Stromnetz, M-Bus
187F2642
Energy meter for commercial applications
Energy meter for commercial applications
Bruttogewicht | 1.175 Kg |
Gewicht netto | 0.925 Kg |
Volume | 3.174 Liter |
EAN | 5702424607340 |
Bruttogewicht | 1.175 Kg |
Gewicht netto | 0.925 Kg |
Volume | 3.174 Liter |
EAN | 5702424607340 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Anschlussgröße | G 1 |
Anschlusstypen | Gewinde |
Anwendung | Heizen und Kühlen |
Anz. Batterien | 1 |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 15 yr |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Displaytyp | LCD |
Durchmesser [mm] | 20 mm |
Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
Dynamikbereich | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energieeinheit | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Genauigkeitsstandard | Klasse 2 nach EN 1434 |
Genehmigungsbehörde | MID |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrierter Datenfunk | M-Bus |
IP-Schutzklasse | IP65 |
Kabel-Isoliermaterial | Halogenfrei |
Kabellänge Temperaturfühler [m] | 1.5 m |
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] | 1.2 m |
Kvs-Werte [m³/h] | 5.62 m³/h |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 35 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
Länge [mm] | 130 mm |
Media | Wasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
Montage | Rücklauf |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
Produktgruppe | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-Dossier Produktname | Sono40 |
Steckplatz 1 | No interface module |
Temperaturfühler Type | Pt 500 |
Typ | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % |
Umgebungsklasse | E2/M1 |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Versorgungsspannung Type | Stromnetz |
Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
Weight per battery | 19 g |
Zulassungstyp | Typenzugelassen und erstmalig verifiziert |
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 180 °C |
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 0 °C |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Anschlussgröße | G 1 |
Anschlusstypen | Gewinde |
Anwendung | Heizen und Kühlen |
Anz. Batterien | 1 |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 15 yr |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Energy meter for commercial applications |
Displaytyp | LCD |
Durchmesser [mm] | 20 mm |
Durchmesser Temperaturfühler [mm] | 5.2 mm |
Dynamikbereich | 1:100 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Energieeinheit | kWh |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Genauigkeitsstandard | Klasse 2 nach EN 1434 |
Genehmigungsbehörde | MID |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrierter Datenfunk | M-Bus |
IP-Schutzklasse | IP65 |
Kabel-Isoliermaterial | Halogenfrei |
Kabellänge Temperaturfühler [m] | 1.5 m |
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] | 1.2 m |
Kvs-Werte [m³/h] | 5.62 m³/h |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 35 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
Länge [mm] | 130 mm |
Media | Wasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
Montage | Rücklauf |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
Produktgruppe | Energy meters |
qc [m³/h] | 0.005 m³/h |
qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
qs [m³/h] | 5 m³/h |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
SCIP-Dossier Produktname | Sono40 |
Steckplatz 1 | No interface module |
Temperaturfühler Type | Pt 500 |
Typ | SonoMeter 40 |
UK RoHS compliance | Yes |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % |
Umgebungsklasse | E2/M1 |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Versorgungsspannung Type | Stromnetz |
Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
Weight per battery | 19 g |
Zulassungstyp | Typenzugelassen und erstmalig verifiziert |
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 180 °C |
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 0 °C |