Energiezähler, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus

187F2008

Energy meter for commercial applications

Produktdetails

Bruttogewicht 1.158 Kg
Gewicht netto 1.158 Kg
Volume 7.933 Liter
EAN 5702424605384

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Anschlussgröße G 1
Anschlusstypen Gewinde
Anwendung Beheizung
Anz. Batterien 2
Batterie Lebensdauer [Jahre] 15 yr
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS Out of scope
Description Energy meter for commercial applications
Displaytyp LCD
Durchmesser [mm] 20 mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 5.2 mm
Dynamikbereich 1:100
Energieeinheit kWh
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Genauigkeitsstandard Klasse 2 nach EN 1434
Genehmigungsbehörde MID
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrierter Datenfunk M-Bus
IP-Schutzklasse IP65
Kabel-Isoliermaterial Halogenfrei
Kabellänge Temperaturfühler [m] 1.5 m
Kabellänge zwischen Rechenwerk und Sensor [m] 1.2 m
Kvs-Werte [m³/h] 8.15 m³/h
Lagertemperatur [max.] [°C] 35 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Log-Speicherdauer [Monat] 36 mo
Länge [mm] 190 mm
Media Wasserqualität mit pH-Wert 7 bis 9,5
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 0 °C
Montage Rücklauf
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktgruppe Energy meters
qc [m³/h] 0.005 m³/h
qi [m³/h] 0.025 m³/h
qp [m³/h] 2.5 m³/h
qs [m³/h] 5 m³/h
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP-Dossier Produktname Sono40
Spannungsversorgung [V] DC 4 V
Steckplatz 1 No interface module
Temperaturfühler Type Pt 500
Typ SonoMeter 40
UK RoHS Yes
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] 93 %
Umgebungsklasse E2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 5 °C
Versorgungsspannung Type Batterie (2 x AA-Zelle)
Volumenstrom Messprinzip Ultraschall
Weight per battery 19 g
Zulassungstyp Typenzugelassen und erstmalig verifiziert
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] 180 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] 0 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality