![Energiezähler, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul Energiezähler, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144840/ID251734298800-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Energiezähler, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul
187F3057
Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Bruttogewicht | 3.65 kg |
Gewicht netto | 3.6 kg |
EAN | 5702428960014 |
Bruttogewicht | 3.65 kg |
Gewicht netto | 3.6 kg |
EAN | 5702428960014 |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |
Anschlusstypen | Gewinde |
Anwendung | Beheizung |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 11 yr |
Beschreibung | Energiezähler für kommerzielle Anwendungen |
Displaytyp | LCD |
Durchmesser [mm] | 25 mm |
Genauigkeitsstandard | Klasse 2 nach EN 1434 |
Genehmigungsbehörde | MID |
Integrierter Datenfunk | 2 Impulseingänge/-ausgänge |
IP-Schutzklasse | IP 65 |
Kabel-Isoliermaterial | Halogenfrei |
Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
Länge [mm] | 260 mm |
Media | Heizsystem gemäß VDI 2035 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Produktgruppe | Energiezähler |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
Temperaturfühler Type | Pt 500 |
Typ | SonoMeter 30 |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % RH |
Umgebungsklasse | E2/M1 |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Versorgungsspannung Type | Batterie (2 x AA-Zelle) |
Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] | 150 °C |
Zulassungstyp | Typenzugelassen und erstmalig verifiziert |
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 130 °C |
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 5 °C |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |
Anschlusstypen | Gewinde |
Anwendung | Beheizung |
Batterie Lebensdauer [Jahre] | 11 yr |
Beschreibung | Energiezähler für kommerzielle Anwendungen |
Displaytyp | LCD |
Durchmesser [mm] | 25 mm |
Genauigkeitsstandard | Klasse 2 nach EN 1434 |
Genehmigungsbehörde | MID |
Integrierter Datenfunk | 2 Impulseingänge/-ausgänge |
IP-Schutzklasse | IP 65 |
Kabel-Isoliermaterial | Halogenfrei |
Log-Speicherdauer [Monat] | 36 mo |
Länge [mm] | 260 mm |
Media | Heizsystem gemäß VDI 2035 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Produktgruppe | Energiezähler |
qp [m³/h] | 6 m³/h |
Steckplatz 1 | M-Bus-Modul |
Temperaturfühler Type | Pt 500 |
Typ | SonoMeter 30 |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] | 93 % RH |
Umgebungsklasse | E2/M1 |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Versorgungsspannung Type | Batterie (2 x AA-Zelle) |
Volumenstrom Messprinzip | Ultraschall |
Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] | 150 °C |
Zulassungstyp | Typenzugelassen und erstmalig verifiziert |
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] | 130 °C |
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] | 5 °C |