Energiezähler, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul
Energiezähler, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Beheizung, Batterie (2 x AA-Zelle), M-Bus-Modul

187F3047

Energiezähler für kommerzielle Anwendungen

Produktdetails

Bruttogewicht 3.8 kg
Gewicht netto 3.8 kg
EAN 5702428971720

 

Anschlussgröße G 1 1/4
Anschlusstypen Gewinde
Anwendung Beheizung
Batterie Lebensdauer [Jahre] 11 yr
Beschreibung Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Displaytyp LCD
Durchmesser [mm] 25 mm
Genauigkeitsstandard Klasse 2 nach EN 1434
Genehmigungsbehörde MID
Integrierter Datenfunk 2 Impulseingänge/-ausgänge
IP-Schutzklasse IP 65
Kabel-Isoliermaterial Halogenfrei
Log-Speicherdauer [Monat] 36 mo
Länge [mm] 260 mm
Media Heizsystem gemäß VDI 2035
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 5 °C
Produktgruppe Energiezähler
qp [m³/h] 3.5 m³/h
Steckplatz 1 M-Bus-Modul
Temperaturfühler Type Pt 500
Typ SonoMeter 30
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] 93 % RH
Umgebungsklasse E2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 5 °C
Versorgungsspannung Type Batterie (2 x AA-Zelle)
Volumenstrom Messprinzip Ultraschall
Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] 150 °C
Zulassungstyp Typenzugelassen und erstmalig verifiziert
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] 130 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] 5 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality