Energiezähler, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Beheizung, Stromnetz, Funk OMS 868,95 MHz
Energiezähler, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Beheizung, Stromnetz, Funk OMS 868,95 MHz

187F3004

Energiezähler für kommerzielle Anwendungen

Produktdetails

Bruttogewicht 1.22 kg
Gewicht netto 1.02 kg
EAN 5702428971423

 

Anschlussgröße G 3/4
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Beheizung
Batterie Lebensdauer [Jahre] 11 yr
Beschreibung Energiezähler für kommerzielle Anwendungen
Displaytyp LCD
Durchmesser [mm] 15 mm
Genauigkeitsstandard Klasse 2 nach EN 1434
Genehmigungsbehörde MID
Integrierter Datenfunk 2 Impulseingänge/-ausgänge
IP-Schutzklasse IP 65
Kabel-Isoliermaterial Halogenfrei
Log-Speicherdauer [Monat] 36 mo
Länge [mm] 110 mm
Media Heizsystem gemäß VDI 2035
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 5 °C
Produktgruppe Energiezähler
qc [m³/h] 0.003 m³/h
qi [m³/h] 0.006 m³/h
qp [m³/h] 0.6 m³/h
qs [m³/h] 1.2 m³/h
Steckplatz 1 Funk OMS 868,95 MHz
Temperaturfühler Type Pt 500
Typ SonoMeter 30
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] 93 % RH
Umgebungsklasse E2/M1
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 5 °C
Versorgungsspannung Type Stromnetz
Volumenstrom Messprinzip Ultraschall
Vorübergehende Überlasttemperatur [°C] 150 °C
Zulassungstyp Typenzugelassen und erstmalig verifiziert
Zulässiger metrologischer Bereich [max.] [°C] 130 °C
Zulässiger metrologischer Bereich [min.] [°C] 5 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality