Funk-Empfänger, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, SPDT
087N7774
Dieses Produkt wurde eingestellt.
RX1-S, single channel receiver
RX1-S, single channel receiver
Bruttogewicht | 0.182 Kg |
Gewicht netto | 0.16 Kg |
Volume | 0.59 Liter |
EAN | 5702425239458 |
Bruttogewicht | 0.182 Kg |
Gewicht netto | 0.16 Kg |
Volume | 0.59 Liter |
EAN | 5702425239458 |
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] | 1 A |
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] | 3 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RX1-S, single channel receiver |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
Produktbeschreibung | RX1-S Reciever |
Produktgruppe | ERC Accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schaltertyp | SPDT |
Toleranz | ±10% |
Typ | RX Receiver |
UK RoHS compliance | Yes |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] | 1 A |
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] | 3 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | RX1-S, single channel receiver |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
Produktbeschreibung | RX1-S Reciever |
Produktgruppe | ERC Accessories |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Schaltertyp | SPDT |
Toleranz | ±10% |
Typ | RX Receiver |
UK RoHS compliance | Yes |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |