RTS, Fühler, Typ: Strahlungstemperaturfühler

087N7428

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Radiant Temperature Sensor

Produktdetails

Bruttogewicht 0.096 Kg
Gewicht netto 0.092 Kg
Volume 0.656 Liter
EAN 5013567413980

 

Breite [mm] 74 mm
Description Radiant Temperature Sensor
Eingebauter Fühler Ja
Fühler, Typ Strahlungstemperaturfühler
Höhe [mm] 70 mm
Media A
Produktetikett Yes
Produktgruppe ERC Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Tiefe [mm] 42 mm
Typ RTS

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality