Batterien für Thermostat + 230V AC für Funk-Empfänger
087N7864
TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver
Bruttogewicht | 0.46 kg |
Gewicht netto | 0.1 kg |
EAN | 5013567423477 |
Bruttogewicht | 0.46 kg |
Gewicht netto | 0.1 kg |
EAN | 5013567423477 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 kg |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 kg |
Ab Werk eingestellte Kalenderuhr | Nein |
Abschaltung | Ja |
Akkutyp | 2 x AA-Alkaline Batterien |
Anz. Batterien | 2 |
Anzeige Batterieladezustand niedrig | Ja |
Aufhebungsfunktion | Ja |
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] | 1 A |
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] | 3 A |
Auswahl zwischen °C oder °F möglich | Ja |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Bemessungsstoßspannung [kV] | 2.5 kV |
Beschreibung | TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver |
Breite [mm] | 155 mm |
Display mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag | 6 |
Ein/Aus Regelung | Ja |
EIN/AUS-Regelung | Ja |
Eingebauter Fühler | Ja |
Fernfühler-Option | Ja |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Frostschutzfunktion | Ja |
Höhe [mm] | 66 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Konstruktionsnorm | EN 60730-2-9 |
Kugeldruckprüfung [°C] | 75 °C |
Media | A |
Optimale Startsteuerung | Ja |
Planart | 7 Tage, 5/2 Tage, 24 Stunden |
Produktgruppe | Programmierbare Raumthermostate |
Regelungstyp | Ein/Aus Regelung |
RF-Bereich [m] | 30 m |
RF-Frequenz [MHz] | 433.92 MHz |
Schaltertyp | SPDT |
Temperatur [°C] [max.] | 35 °C |
Temperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Temperaturgenauigkeit | ±1°C |
Thermostatmodus | Ja |
Tiefe [mm] | 30 mm |
Toleranz | ±15% |
Typ | TPOne Retail |
Uhranzeige | AM/PM oder 24-Stunden-Anzeige |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 45 °C |
Urlaubsfunktion | Ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsart | Batterien für Thermostat + 230V AC für Funk-Empfänger |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Verzögerte Startregelung | Ja |
Wartungsintervall-Timer | Ja |
Weight per battery | 23 g |
Werkseitig voreingestellte Programme | Ja |
Zeigt Zeit oder Temperatur an | Ja |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.046 kg |
1 Primary battery weight Kg | 0.023 kg |
Ab Werk eingestellte Kalenderuhr | Nein |
Abschaltung | Ja |
Akkutyp | 2 x AA-Alkaline Batterien |
Anz. Batterien | 2 |
Anzeige Batterieladezustand niedrig | Ja |
Aufhebungsfunktion | Ja |
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] | 1 A |
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] | 3 A |
Auswahl zwischen °C oder °F möglich | Ja |
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Ja |
Battery type or Name | Alkaline AA |
Bemessungsstoßspannung [kV] | 2.5 kV |
Beschreibung | TPOne-RF + RX1-S, Battery powered RF electronic programmable room thermostat and single channel RF receiver |
Breite [mm] | 155 mm |
Display mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Ein-/Aus-Ereignisse pro Tag | 6 |
Ein/Aus Regelung | Ja |
EIN/AUS-Regelung | Ja |
Eingebauter Fühler | Ja |
Fernfühler-Option | Ja |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Frostschutzfunktion | Ja |
Höhe [mm] | 66 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Konstruktionsnorm | EN 60730-2-9 |
Kugeldruckprüfung [°C] | 75 °C |
Media | A |
Optimale Startsteuerung | Ja |
Planart | 7 Tage, 5/2 Tage, 24 Stunden |
Produktgruppe | Programmierbare Raumthermostate |
Regelungstyp | Ein/Aus Regelung |
RF-Bereich [m] | 30 m |
RF-Frequenz [MHz] | 433.92 MHz |
Schaltertyp | SPDT |
Temperatur [°C] [max.] | 35 °C |
Temperatur [°C] [min.] | 5 °C |
Temperaturgenauigkeit | ±1°C |
Thermostatmodus | Ja |
Tiefe [mm] | 30 mm |
Toleranz | ±15% |
Typ | TPOne Retail |
Uhranzeige | AM/PM oder 24-Stunden-Anzeige |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 45 °C |
Urlaubsfunktion | Ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgungsart | Batterien für Thermostat + 230V AC für Funk-Empfänger |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Verzögerte Startregelung | Ja |
Wartungsintervall-Timer | Ja |
Weight per battery | 23 g |
Werkseitig voreingestellte Programme | Ja |
Zeigt Zeit oder Temperatur an | Ja |