Produktdetails

Bruttogewicht 0.053 Kg
Gewicht netto 0.042 Kg
Volume 0.468 Liter
EAN 5702421011461

 

EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. Anschlussgröße 2 Leiter
Elektrischer Anschluss Kabel
Fühlerelement [Stck.] 1 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel [Stck.] 2 pc
Kabellänge [in] 78.74 in
Kabellänge [m] 2 m
Kabeltemperaturbereich [°C] [max.] 100 °C
Kabeltemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kabeltyp PVC
Max. Umgebungstemperatur [°C] 100 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 212 °F
Menge je Verpackungseinheit 24 pc
Messbereich [°C] [max.] 100 °C
Messbereich [°C] [min.] -50 °C
Messbereich [°F] [max.] 212 °F
Messbereich [°F] [min.] -58 °F
Product Name Description Temperaturfühler
Produktgruppe Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiges Fühlerelement EN 60751
Toleranz Fühlerelement Wärmeklasse B
Typ ESMC
Typ Fühlerelement Pt
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Widerstand Fühlerelement [Ohm] 1000

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality