Allgemeine Funktionen |
Intervallschaltung der Umwälzpumpe Regelventilintervallschaltung Externe Übersteuerungsfunktion Frostschutz Master-Slave-Netzwerk Motorschutz Anschluss der Fernbedienung |
Anzahl der 3-Punkt Motorregelungs-Ausgänge |
1 |
Anzahl der Digitaleingänge |
1 |
Anzahl der Fühler-Eingänge |
4 pc |
Anzahl der Relais-Ausgänge |
1 |
Anzahl Heizkreise |
1 |
Anzahl Komfortperioden pro Tag |
2 |
Anzahl Warmwasserkreise |
1 |
Ausgangslast Stellantrieb [VA] |
15 VA |
Batteriesicherung für Zeitschalter [h] |
12 h |
Description |
ECL Comfort 110, 230 V, mit Zeitprogramm |
Displaytyp |
LCD-Sondermodell |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Einstellung Heizkurve für Heizkreis |
Gefälle |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] |
50 Hz |
Fühler Kabellänge [mm] [Max] |
125 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Induktive Belastung der Relaisausgänge [A] |
2 A |
Kommunikation |
ECL-Bus (nicht galvanisch getrennt) |
Lagertemperatur [max.] [°C] |
70 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] |
-40 °C |
Leistungsaufnahme [W] |
3 W |
Ohmsche Belastung der Relaisausgänge [A] |
4 A |
Produktgruppe |
Electronic controllers |
Pumpen Anzahl |
1 |
Quelle Anwendung |
On-Board |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schutzart |
IP41 |
Sensor cable length [m] |
125 m |
Spannung Relaisausgänge [V] AC |
230 V |
Temperaturfühler Type |
Pt 1000 |
TWW-Funktionen |
Automatische Einstellung Rücklauftemperatur-Einfluss |
Typ |
ECL Comfort 110 |
Typ Benutzereingabe |
Anzeige Drucktasten |
Typ Zeitschalter |
Wochenweise |
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] |
65 % |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] |
55 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] |
0 °C |
Versorgungsspannung [V] [AC] |
230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] |
244 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] |
207 V |
Zulassung |
CE |
Zulassungsstandard |
EMV-Richtlinie: 2004/108/EC Abstrahlung: EN 61000-6-3:2007 Störfestigkeit: EN 61000-6-1:2007 Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG |