ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Typ Zeitschalter: Kein Zeitschalter
ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Typ Zeitschalter: Kein Zeitschalter

087B1261

ECL Comfort 110 – 230 V AC

Produktdetails

Bruttogewicht 0.56 kg
Gewicht netto 0.54 kg
EAN 5702421067727

 

Allgemeine Funktionen Intervallschaltung der Umwälzpumpe
Regelventilintervallschaltung
Externe Übersteuerungsfunktion
Frostschutz
Master-Slave-Netzwerk
Motorschutz
Anschluss der Fernbedienung
Anzahl der 3-Punkt Motorregelungs-Ausgänge 1
Anzahl der Digitaleingänge 1
Anzahl der Fühler-Eingänge 4 pc
Anzahl der Relais-Ausgänge 1
Anzahl Heizkreise 1
Anzahl Warmwasserkreise 1
Ausgangslast Stellantrieb [VA] 15 VA
Batteriesicherung für Zeitschalter [h] 12 h
Beschreibung ECL Comfort 110 – 230 V AC
Displaytyp LCD-Sondermodell
Einstellung Heizkurve für Heizkreis Gefälle
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] 50 Hz
Fühler Kabellänge [mm] [Max] 125 mm
Induktive Belastung der Relaisausgänge [A] 2 A
Kommunikation ECL-Bus (nicht galvanisch getrennt)
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 3 W
Ohmsche Belastung der Relaisausgänge [A] 4 A
Produktgruppe Elektronische Regler
Pumpen Anzahl 1
Quelle Anwendung On-Board
Schutzart IP41
Spannung Relaisausgänge [V] AC 230 V
Temperaturfühler Type Pt 1000
TWW-Funktionen Automatische Einstellung
Rücklauftemperatur-Einfluss
Typ ECL Comfort 110
Typ Benutzereingabe Anzeige
Drucktasten
Typ Zeitschalter Kein Zeitschalter
Umgebungsfeuchte [max.] [% rF] 65 % RH
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 55 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 244 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 207 V
Zulassungsstandard CE-Kennzeichnung
EMV-Richtlinie: 2004/108/EC
Abstrahlung: EN 61000-6-3:2007
Störfestigkeit: EN 61000-6-1:2007
Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality