![Heizleitungen, DEVIpipeguard™ (B), 33W/m@10°C, 1.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230 Heizleitungen, DEVIpipeguard™ (B), 33W/m@10°C, 1.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/126241/ID306132146954-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Heizleitungen, DEVIpipeguard™ (B), 33W/m@10°C, 1.00 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230
98300672
Kabeltyp: Selbstbegrenzend, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Kabeltyp: Selbstbegrenzend, Heizprinzip: Selbstbegrenzend
Bruttogewicht | 0.11 kg |
Gewicht netto | 0.11 kg |
EAN | 5703466193341 |
Bruttogewicht | 0.11 kg |
Gewicht netto | 0.11 kg |
EAN | 5703466193341 |
Anwendung | Pipe / tank frost protection |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | Grau |
Beschreibung | DEVIpipeguard 33 Meterware |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Bleifrei | Ja |
Füllmaterial | TPE |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 33W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Selbstbegrenzende Matrix |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 11.8 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.5 mm |
Kabellänge [m] | 1 m |
Kabeltyp | Selbstbegrenzend |
Kaltleiter | Nein |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Meterware | Ja |
Produktgruppe | Heizleitungen |
Produkttyp | Cut-to-length |
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] | 70 % |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -50 °C |
Typ | DEVIpipeguard™ (B) |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zulassung | VDE |
Zulassungsstandard | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Anwendung | Pipe / tank frost protection |
Außenmantel | TPE |
Außenmantelfarbe | Grau |
Beschreibung | DEVIpipeguard 33 Meterware |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 65 °C |
Biegedurchmesser [mm] [min.] | 50 mm |
Bleifrei | Ja |
Füllmaterial | TPE |
Heizbandleistung [W/m@°C] | 33W/m@10°C |
Heizleiterisolierung | Selbstbegrenzende Matrix |
Heizprinzip | Selbstbegrenzend |
Kabel auf Trommel | Ja |
Kabelabschirmung | Verzinnte Kupfereinfassung |
Kabelbreite [mm] | 11.8 mm |
Kabelhöhe [mm] | 5.5 mm |
Kabellänge [m] | 1 m |
Kabeltyp | Selbstbegrenzend |
Kaltleiter | Nein |
Lagertemperatur [°C] [max.] | 85 °C |
Meterware | Ja |
Produktgruppe | Heizleitungen |
Produkttyp | Cut-to-length |
Schutzgeflechtabdeckung [%] [min.] | 70 % |
Temperatur bei Installation [°C] [min.] | -50 °C |
Typ | DEVIpipeguard™ (B) |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beständig | Nein |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Warranty type | 5-year product warranty |
Zulassung | VDE |
Zulassungsstandard | DIN VDE 0254: 1994-06 |