Fotoeinheiten, UV, Empfindlichkeit: Normal, Gehäuse: Standard

057H7053

Dieses Produkt wurde eingestellt.

FOTOEINHEIT TYP UV1 – 180° GEDREHT

Produktdetails

Bruttogewicht 0.036 Kg
Gewicht netto 0.034 Kg
Volume 0.116 Liter
EAN 5702425084317

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description FOTOEINHEIT TYP UV1 – 180° GEDREHT
Empfindlichkeit Normal
EU RoHS compliance Out of scope
EU RoHS exemption clause No
Gehäuse Standard
Gehäuselänge [mm] 90 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellänge [mm] 300 mm
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Photo Units
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ UV
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality