WANDLERKABEL MP

071N4204

Dieses Produkt wurde eingestellt.

WANDLERKABEL MP

Produktdetails

Bruttogewicht 0.024 Kg
Gewicht netto 0.023 Kg
Volume 0.086 Liter
EAN 5702425081859

 

China RoHS compliance Out of scope
Description WANDLERKABEL MP
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Menge je Verpackungseinheit 100 pc
Produktgruppe Accessories for Burner Components
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Accessories for BFPM
UK RoHS compliance Yes
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -20 °C
Verpackungseinheit Industrieverpackung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality