NO-Magnetventil, Verwendung mit NO-Spule

071N3010

NO-Magnetventil, Verwendung mit NO-Spule

Produktdetails

Bruttogewicht 0.03 Kg
Gewicht netto 0.029 Kg
Volume 0.08 Liter
EAN 5702425026904

 

Antriebs Type NO (Stromlos geöffnet)
China RoHS compliance Out of scope
Description NO-Magnetventil, Verwendung mit NO-Spule
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt Ventil, Mutter und Unterlegscheibe.
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Menge je Verpackungseinheit 120 pc
Produktgruppe Accessories for Burner Components
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309
SCIP-Dossier Produktname NO Service kit
Typ Accessories for BFP
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -20 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality