NO-SERVICEVENTIL ZUR VERWENDUNG MIT NC-SPULE

071N0005

NO-SERVICEVENTIL ZUR VERWENDUNG MIT NC-SPULE

Produktdetails

Bruttogewicht 0.028 Kg
Gewicht netto 0.028 Kg
Volume 0.05 Liter
EAN 5702425061202

 

Antriebs Type NO (Stromlos geöffnet)
China RoHS compliance Out of scope
Description NO-SERVICEVENTIL ZUR VERWENDUNG MIT NC-SPULE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt Ventil, Mutter und Unterlegscheibe.
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -20 °C
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Accessories for Burner Components
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1
SCIP-Dossier Produktname Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53
Typ Accessories for BFP
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 80 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Verpackungseinheit Multi-Pack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality