Produktdetails

Bruttogewicht 0.19 Kilogram
Gewicht netto 0.19 Kilogram
Volume 1.057 Liter
EAN 5710104066158

 

Description VFY-Dichtung DN100 EPDM
Durchmesser [mm] 100 mm
Durchmesser [mm] [max.] 100 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktgruppe Butterfly valves accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ VFY-Liner
Ventiltyp Ersatzdichtung
Werkstoff Ventildichtung (2) EPDM

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality