Produktdetails

Bruttogewicht 0.45 Kilogram
Gewicht netto 0.17 Kilogram
Volume 0.605 Liter
EAN 5710104063980

 

Description VFY-Dichtung DN80 EPDM
Durchmesser [mm] 80 mm
Durchmesser [mm] [max.] 80 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktgruppe Butterfly valves accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ VFY-Liner
Ventiltyp Ersatzdichtung
Werkstoff Ventildichtung (2) EPDM

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality