Produktdetails

Bruttogewicht 0.033 Kilogram
Gewicht netto 0.06 Kilogram
Volume 0.172 Liter
EAN 5710104063942

 

Description VFY-Dichtung DN32 EPDM
Durchmesser [mm] 32 mm
Durchmesser [mm] [max.] 32 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck [bar] 16 bar
Produktetikett Yes
Produktgruppe Butterfly valves accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ VFY-Liner
Ventiltyp Ersatzdichtung
Werkstoff Ventildichtung (2) EPDM

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality