RAX-K Fühler, RAX-K 6080, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
013G6080
Für Ventile anderer Hersteller (nicht Danfoss), Nullabsperrfunktion.
Für Ventile anderer Hersteller (nicht Danfoss), Nullabsperrfunktion.
Bruttogewicht | 0.15 Kg |
Gewicht netto | 0.136 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702420110523 |
Bruttogewicht | 0.15 Kg |
Gewicht netto | 0.136 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702420110523 |
Absperrfunktion | Ja |
Anschlussart Fühler | Metallmutter |
Anschlussart Ventil | M30x1.5 |
Description | Für Ventile anderer Hersteller (nicht Danfoss), Nullabsperrfunktion. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Frostschutzfunktion | Ja |
Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
Fühler-Design | RAX-K |
Fühler-Medien | Flüssigkeit |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
Fühlerausführung | RAX-K 6080 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Fühler |
Kapillarrohrlänge [m] [max.] | 0 m |
Produktgruppe | Radiator Sensors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3 |
SCIP-Dossier Produktname | RAX-K Sensor |
Temperaturbegrenzung | Nein |
Typ | RAX-K Sensors |
UNSPSC-CODE | 40101801 |
Absperrfunktion | Ja |
Anschlussart Fühler | Metallmutter |
Anschlussart Ventil | M30x1.5 |
Description | Für Ventile anderer Hersteller (nicht Danfoss), Nullabsperrfunktion. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Frostschutzfunktion | Ja |
Fühler, Typ | Eingebauter Fühler |
Fühler-Design | RAX-K |
Fühler-Medien | Flüssigkeit |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] | 28 °C |
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] | 8 °C |
Fühlerausführung | RAX-K 6080 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Fühler |
Kapillarrohrlänge [m] [max.] | 0 m |
Produktgruppe | Radiator Sensors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3 |
SCIP-Dossier Produktname | RAX-K Sensor |
Temperaturbegrenzung | Nein |
Typ | RAX-K Sensors |
UNSPSC-CODE | 40101801 |