Optyma™ Plus, OP-MPXM080MLP00G
114X4321
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 137 Kg |
Gewicht netto | 101 Kg |
Volume | 1193.216 Liter |
EAN | 5702428564533 |
Bruttogewicht | 137 Kg |
Gewicht netto | 101 Kg |
Volume | 1193.216 Liter |
EAN | 5702428564533 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 5/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | P00 |
Breite [mm] | 1406 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ038T5 |
Description | OP-MPXM080MLP00G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 967 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Länge [mm] | 481 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 190 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 104 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.96 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 500 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 38 A |
Min fuse rating [A] | 45 A |
Model number | OP-MPXM080MLP00G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
RLA | 24.3 A |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 6.2 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 42 dBA |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] | 62 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 73 dBA |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | Optyma™ Plus P00 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | G7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 1.62 mm³ |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 5/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | P00 |
Breite [mm] | 1406 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ038T5 |
Description | OP-MPXM080MLP00G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 967 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Länge [mm] | 481 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 190 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 104 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.96 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 500 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 38 A |
Min fuse rating [A] | 45 A |
Model number | OP-MPXM080MLP00G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
RLA | 24.3 A |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 6.2 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 42 dBA |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] | 62 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 73 dBA |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | Optyma™ Plus P00 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H3 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | G7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 1.62 mm³ |