Optyma™ Plus, OP-MPIM125MLP00E
114X4409
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Bruttogewicht | 230 Kg |
Gewicht netto | 180 Kg |
Volume | 115.2 Liter |
EAN | 5702424596583 |
Bruttogewicht | 230 Kg |
Gewicht netto | 180 Kg |
Volume | 115.2 Liter |
EAN | 5702424596583 |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 2 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | P00 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor Low pressure volume (L) | 5.5 L |
Compressor model | MLZ058T4B |
Condenser volume (L) | 1.97 |
Description | OP-MPIM125MLP00E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Flüssigkeitseinspritzung | Ja |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 560 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 140 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 72 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 1.6 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 560 mm |
MCC | 20 A |
Model number | OP-MPIM125MLP00E |
Number of receivers | 2 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 415 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
RLA | 12.8 A |
Sammler-Zulassung |
CE UKCA Morocco |
Sammlervolumen [l] | 10 L |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 380 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Spannungscode | E |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | J7 |
Volume (L) | 0.584 L |
Zulassung | CE |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 2 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | P00 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor Low pressure volume (L) | 5.5 L |
Compressor model | MLZ058T4B |
Condenser volume (L) | 1.97 |
Description | OP-MPIM125MLP00E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Flüssigkeitseinspritzung | Ja |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 560 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 140 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 72 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 1.6 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 560 mm |
MCC | 20 A |
Model number | OP-MPIM125MLP00E |
Number of receivers | 2 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 415 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Receiver type | Vertical |
RLA | 12.8 A |
Sammler-Zulassung |
CE UKCA Morocco |
Sammlervolumen [l] | 10 L |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 380 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Spannungscode | E |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | J7 |
Volume (L) | 0.584 L |
Zulassung | CE |