Optyma™ Plus, OP-LPHC048NTP00E
114X3232
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Bruttogewicht | 115 Kg |
Gewicht netto | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Bruttogewicht | 115 Kg |
Gewicht netto | 99 Kg |
Volume | 729.6 Liter |
EAN | 5702428565073 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | EVO2 |
Breite [mm] | 1053 mm |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Family | Optyma™ Plus |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 760 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 400 mm |
Kältemittel |
R404A R507A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Länge [mm] | 480 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 110 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 68 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.47 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 400 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 415 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
RLA | 3.4 A |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 4.2 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 41 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 380 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Spannungscode | E |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ Plus P00 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H2 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | C6 |
Zulassung | CE |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 3/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | EVO2 |
Breite [mm] | 1053 mm |
Compressor model | NTZ048-4 |
Description | OP-LPHC048NTP00E |
Family | Optyma™ Plus |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 760 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 400 mm |
Kältemittel |
R404A R507A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3000 m³/h |
Länge [mm] | 480 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 110 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 68 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.47 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 400 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 4.8 A |
Model number | OP-LPHC048NTP00E |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 415 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Region |
Afrika Asien Europa Naher Osten Pazifik |
RLA | 3.4 A |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 4.2 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 41 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 380 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Spannungscode | E |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ Plus P00 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H2 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | C6 |
Zulassung | CE |