Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ076T4B |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] |
2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] |
3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] |
53 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
7/8 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
499 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaustandard |
ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Farbe |
Blau |
Flüssigkeitseinspritzung |
Nein |
Frequenz [Hz] |
50/60 |
Hubvolumen [cm3] |
162.43 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] |
526 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP22 |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
7.26 kg |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LRA |
140 A |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
25 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
KEINE |
Model number |
MLZ076T4LC9B |
Motorschutz |
Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
415 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
457 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
506 V |
Phase |
3 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
RLA |
19.2 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
7/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
1 1/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
1 1/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
350 mm |
Schauglasmontage |
Mit Gewinde |
Segmentnutzung |
Kühlung MT Kältetechnik Hochtemperatur (HT) |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
MLZ076B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
342 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
Verpackungsmenge |
1 |
Versorgungsanschluss |
Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5 |
Viskosität [cP] |
46 cP |
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] |
1.13 |
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] |
1.11 |
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] |
1.1 |
Zeichnungsnummer |
8590044 |
Zulassung |
CE UKCA UL |
Ölablass |
Bördel 1/4 Zoll |
Ölausgleich |
KEINE |
Ölfüllmenge [L] |
2.66 L |
Ölreferenz |
215PZ |
Öltyp |
Polyolester |