Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ038T5A |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] |
2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] |
3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] |
53 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1/2 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
422 mm |
Durchmesser [mm] |
184 mm |
Economiser |
Nein |
Einbaustandard |
ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Farbe |
Blau |
Flüssigkeitseinspritzung |
Nein |
Frequenz [Hz] |
50 |
Gelieferte Anleitungen |
Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz |
Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen |
Geliefertes Öl |
Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] |
455 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] |
0.39 |
Hubvolumen [cm3] |
80.94 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP22 |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
5.44 kg |
Leistung von Kondensator A |
55 µF |
Leistung von Kondensator B |
88-108 µF |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LRA |
130 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
38 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
KEINE |
Model number |
MLZ038T5LC9A |
Motorschutz |
Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
253 V |
Phase |
1 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
24.3 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
1/2 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
7/8 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
7/8 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
280 mm |
Schauglasmontage |
Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentnutzung |
Kühlung MT Kältetechnik Hochtemperatur (HT) |
Spannung von Kondensator A [V] |
440 V |
Spannung von Kondensator B [V] |
330 V |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
MLZ038A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] |
230 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] |
207 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
220-240/1/50 |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
Verpackungsmenge |
1 |
Versorgungsanschluss |
Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5 |
Viskosität [cP] |
46 cP |
Zeichnungsnummer |
0XR6025B-2 |
Zulassung |
CE UKCA UL |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] |
1.02 |
Ölablass |
Bördel 1/4 Zoll |
Ölausgleich |
KEINE |
Ölfüllmenge [L] |
1.57 L |
Ölreferenz |
215PZ |
Öltyp |
Polyolester |