Ansaugstutzen-Material |
- |
Anschlusstyp |
Gelötet |
Brand-Technik |
Scrollverdichter |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ019T1A |
Drehmoment, Schauglas [Nm] |
53 N-m |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] |
1/2 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] |
379 mm |
Durchmesser [mm] |
165 mm |
Einbaustandard |
ODF |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Farbe |
Blau |
Flüssigkeitseinspritzung |
Nein |
Frequenz [Hz] |
60 |
Gesamthöhe [mm] |
412 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] |
0.67 |
Hubvolumen [cm3] |
43.51 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-Schutzklasse |
IP22 |
Konfigurationscode |
Einzel |
Kältemittel |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] |
3.63 kg |
Leistung von Kondensator A |
45 µF |
Leistung von Kondensator B |
145-175 µF |
Leistungsregler |
Feste Drehzahl |
LRA |
96.7 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
25 A |
Messanschluss HP |
KEINE |
Messanschluss LP |
KEINE |
Model number |
MLZ019T1LP9A |
Motorschutz |
Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
208-230/1/60 |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
253 V |
Phase |
1 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
RLA |
16 A |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] |
1/2 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] |
3/4 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] |
3/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] |
250 mm |
Schauglasmontage |
Mit Gewinde |
Segmentnutzung |
Kühlung MT Kältetechnik Hochtemperatur (HT) |
Spannung von Kondensator A [V] |
370 V |
Spannung von Kondensator B [V] |
250 V |
Startanzahl pro Stunde [Max] |
12 |
Technologie |
Scrollverdichter |
Typ |
MLZ019A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] |
208 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] |
187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] |
208-230/1/60 |
Verpackungseinheit |
Einzelpack |
Verpackungsmenge |
1 |
Versorgungsanschluss |
Flachstecker |
Viskosität [cP] |
46 cP |
Zeichnungsnummer |
0XC6300B-1 |
Zulassung |
CE UKCA UL |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] |
1.57 |
Ölablass |
Bördel 1/4 Zoll |
Ölausgleich |
KEINE |
Ölfüllmenge [L] |
1.06 L |
Ölreferenz |
215PZ |
Öltyp |
Polyolester |