Scrollverdichter, LLZ013T4LQ9A
121L9535
Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung LT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung LT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
Bruttogewicht | 46 Kg |
Gewicht netto | 42 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702424205980 |
Bruttogewicht | 46 Kg |
Gewicht netto | 42 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702424205980 |
Anmerkung zum Einbau | Rotolock-Anschlusssatz für Saug-, Economiser- und Druckeinbauten mit Dichtungen, Muttern und Muffen. |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Rotolock |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Breite [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ013T4A |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 53 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 458 mm |
Durchmesser [mm] | 184 mm |
Einbaustandard | Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farbe | Blau |
Flüssigkeitseinspritzung | Ja |
Flüssigkeitseinspritzventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 485 mm |
Hochdruckseite TS Max | 135 °C |
Hochdruckseite TS Min | -40 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.5 L |
Hubvolumen [cm3] | 67.4 cm³ |
Höhe Economiser [mm] | 381.7 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP22 |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R404A R448A R449A R452A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 4.54 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA | 62 A |
Länge [mm] | 232 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 12 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | KEINE |
Model number | LLZ013T4LQ9A |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -40 °C |
Niederdruckseite Volumen | 4.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 415 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 457 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 8 A |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 309 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentnutzung | Kühlung LT |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | LLZ013 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5 |
Viskosität [cP] | 46 cP |
Zeichnungsnummer | 0SR7510D-2 |
Zulassung |
CE UKCA CCC UL |
Ölablass | KEINE |
Ölausgleich | KEINE |
Ölfüllmenge [L] | 1.62 L |
Ölreferenz | 215PZ |
Öltyp | Polyolester |
Anmerkung zum Einbau | Rotolock-Anschlusssatz für Saug-, Economiser- und Druckeinbauten mit Dichtungen, Muttern und Muffen. |
Ansaugstutzen-Material | - |
Anschlusstyp | Rotolock |
Brand-Technik | Scrollverdichter |
Breite [mm] | 232 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ013T4A |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2 N-m |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 N-m |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 53 N-m |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 458 mm |
Durchmesser [mm] | 184 mm |
Einbaustandard | Rotolock |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Farbe | Blau |
Flüssigkeitseinspritzung | Ja |
Flüssigkeitseinspritzventil | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Gesamthöhe [mm] | 485 mm |
Hochdruckseite TS Max | 135 °C |
Hochdruckseite TS Min | -40 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.5 L |
Hubvolumen [cm3] | 67.4 cm³ |
Höhe Economiser [mm] | 381.7 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-Schutzklasse | IP22 |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R404A R448A R449A R452A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 4.54 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA | 62 A |
Länge [mm] | 232 mm |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 12 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | KEINE |
Model number | LLZ013T4LQ9A |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite TS Max | 55 °C |
Niederdruckseite TS Min | -40 °C |
Niederdruckseite Volumen | 4.7 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 415 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 457 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 8 A |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 309 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
SCIP-Dossier Nr. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentnutzung | Kühlung LT |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | LLZ013 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5 |
Viskosität [cP] | 46 cP |
Zeichnungsnummer | 0SR7510D-2 |
Zulassung |
CE UKCA CCC UL |
Ölablass | KEINE |
Ölausgleich | KEINE |
Ölfüllmenge [L] | 1.62 L |
Ölreferenz | 215PZ |
Öltyp | Polyolester |