Hubkolben-Verdichter, MTZ44HJ4BVE
MTZ44-4VI
Kältemittel: R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Kältemittel: R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Bruttogewicht | 38.5 kg |
Gewicht netto | 36 kg |
EAN | 5702428888127 |
Bruttogewicht | 38.5 kg |
Gewicht netto | 36 kg |
EAN | 5702428888127 |
Anmerkung zum Einbau | (lieferbar nur in Rotolock-Version) |
Anschlusstyp | Rotolock |
Beschreibung | MTZ044-4 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 Nm |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 30 Nm |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 74 mm |
Durchmesser [mm] | 288 mm |
Economiser | Nein |
Einbaumuffe | ODF |
Einbaustandard | Rotolock |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferte Einbauten | Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Generation Nr. | C |
Gesamthöhe [mm] | 413 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 29.4 bar |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.6 L |
HP ab Werk [bar] | 25 bar |
Hubvolumen [cm3] | 76.22 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP 55 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 5 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 25 bar |
LRA | 47 A |
MCC | 9.5 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 Nm |
Montagedrehmoment am Druckanschluss [Nm] | 90 Nm |
Montagedrehmoment am Saugleitungsanschluss [Nm] | 110 Nm |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Nennkälteleistung bei 50 Hz | 5.4 kW |
Nennkälteleistung bei 60 Hz | 7.1 kW |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 22.6 bar |
Niederdruckseite TS Max | 50 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 16.5 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 25 bar |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/4 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrmuffengröße am Druckanschluss [in] | 3/4 in |
Rohrmuffengröße am Saugleitungsanschluss [in] | 7/8 in |
Rotolock-Größe am Druckanschluss [in] | 1 1/4 in |
Rotolock-Größe am Saugleitungsanschluss [in] | 1 3/4 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 265 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Sicherheitsventil | 30 bar/8 bar |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | MTZ |
Typ | MTZ44HJ4BVE |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 365 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 38 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 455 mm |
Verpackungslänge [mm] | 395 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 3.29 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8502012g |
Zulassungsstandard |
CCC CE UL |
Zylinder | 2 |
Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] | 1.8 L |
Ölreferenz | 175PZ |
Anmerkung zum Einbau | (lieferbar nur in Rotolock-Version) |
Anschlusstyp | Rotolock |
Beschreibung | MTZ044-4 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 Nm |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 30 Nm |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 1/4 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 74 mm |
Durchmesser [mm] | 288 mm |
Economiser | Nein |
Einbaumuffe | ODF |
Einbaustandard | Rotolock |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferte Einbauten | Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Generation Nr. | C |
Gesamthöhe [mm] | 413 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 29.4 bar |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.6 L |
HP ab Werk [bar] | 25 bar |
Hubvolumen [cm3] | 76.22 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP 55 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 5 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 25 bar |
LRA | 47 A |
MCC | 9.5 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 Nm |
Montagedrehmoment am Druckanschluss [Nm] | 90 Nm |
Montagedrehmoment am Saugleitungsanschluss [Nm] | 110 Nm |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Nennkälteleistung bei 50 Hz | 5.4 kW |
Nennkälteleistung bei 60 Hz | 7.1 kW |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 22.6 bar |
Niederdruckseite TS Max | 50 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 16.5 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 25 bar |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/4 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 7/8 in |
Rohrmuffengröße am Druckanschluss [in] | 3/4 in |
Rohrmuffengröße am Saugleitungsanschluss [in] | 7/8 in |
Rotolock-Größe am Druckanschluss [in] | 1 1/4 in |
Rotolock-Größe am Saugleitungsanschluss [in] | 1 3/4 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 3/4 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 265 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Sicherheitsventil | 30 bar/8 bar |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | MTZ |
Typ | MTZ44HJ4BVE |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 365 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 38 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 455 mm |
Verpackungslänge [mm] | 395 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 3.29 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8502012g |
Zulassungsstandard |
CCC CE UL |
Zylinder | 2 |
Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] | 1.8 L |
Ölreferenz | 175PZ |