Hubkolben-Verdichter, MTZ125HU4VE
Hubkolben-Verdichter, MTZ125HU4VE

MTZ125-4VI

Kältemittel: R134a; R404A; R407A; R407C; R407F; R448A; R449A; R452A; R513A, Segmentnutzung: Klimatechnik; Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60

Produktdetails

Bruttogewicht 67.88 kg
Gewicht netto 63.3 kg
EAN 5702428980593

 

Anmerkung zum Einbau (lieferbar nur in Rotolock-Version)
Anschlusstyp Rotolock
Beschreibung MTZ125-4
Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 Nm
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 30 Nm
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 3 Nm
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 Nm
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 Nm
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 125 mm
Durchmesser [mm] 352 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferte Einbauten Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Generation Nr. Nein
Gesamthöhe [mm] 519 mm
Hochdruckseite max. Druck (Ps) 29.4 bar
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 1.2 L
HP ab Werk [bar] 25 bar
Hubvolumen [cm3] 215.44 cm³
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R404A
R407C
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 10 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LP ab Werk [bar] 25 bar
LRA 105 A
MCC 27 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Montagedrehmoment [Nm] 50 Nm
Montagedrehmoment am Druckanschluss [Nm] 90 Nm
Montagedrehmoment am Saugleitungsanschluss [Nm] 110 Nm
Motorschutz Interner Überlastschutz
Nennkälteleistung bei 50 Hz 15.7 kW
Nennkälteleistung bei 60 Hz 20 kW
Niederdruckseite max. Druck (Ps) 22.6 bar
Niederdruckseite TS Max 50 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 31 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 506 V
Phase 3
Prüfung Diff. [bar] [Max] 30 bar
Prüfung HP [bar] [Max] 30 bar
Prüfung LP [bar] [Max] 25 bar
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 1/8 in
Rohrmuffengröße am Druckanschluss [in] 3/4 in
Rohrmuffengröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 1/8 in
Rotolock-Größe am Druckanschluss [in] 1 1/4 in
Rotolock-Größe am Saugleitungsanschluss [in] 1 3/4 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 233 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
Segmentnutzung Klimatechnik
Kühlung MT
Sicherheitsventil 30 bar/8 bar
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ MTZ
Typ MTZ125HU4VE
Typenbezeichnung Compressor
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] 340 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 400/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm] 400 mm
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsgewicht [Kg] 71 kg
Verpackungshöhe [mm] 720 mm
Verpackungslänge [mm] 570 mm
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 1.45 Ohm
Zeichnungsnummer 8504010f
Zulassungsstandard CE
UL
Zylinder 4
Ölausgleich 3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L] 3.9 L
Ölreferenz 175PZ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality