Hubkolben-Verdichter, MT28JE4AVE
MT28-4VI
Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50 460/3/60
Bruttogewicht | 24.88 kg |
Gewicht netto | 23 kg |
EAN | 5702428839778 |
Bruttogewicht | 24.88 kg |
Gewicht netto | 23 kg |
EAN | 5702428839778 |
Anmerkung zum Einbau | (lieferbar nur in Rotolock-Version) |
Anschlusstyp | Rotolock |
Beschreibung | MT028-4 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 Nm |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 30 Nm |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 68 mm |
Durchmesser [mm] | 224 mm |
Economiser | Nein |
Einbaumuffe | ODF |
Einbaustandard | Rotolock |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferte Einbauten | Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Generation Nr. | A |
Gesamthöhe [mm] | 333 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 29.4 bar |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.3 L |
HP ab Werk [bar] | 25 bar |
Hubvolumen [cm3] | 48.06 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP 55 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R22 |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 2.5 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 25 bar |
LRA | 29 A |
MCC | 7.5 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 Nm |
Montagedrehmoment am Druckanschluss [Nm] | 80 Nm |
Montagedrehmoment am Saugleitungsanschluss [Nm] | 80 Nm |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Nennkälteleistung 60 kBTU/h | 30.38 kBtu/h |
Nennkälteleistung bei 50 Hz | 6.7 kW |
Nennkälteleistung bei 60 Hz | 8.9 kW |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 18.4 bar |
Niederdruckseite TS Max | 50 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 7.5 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 25 bar |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1/2 in |
Rohrmuffengröße am Druckanschluss [in] | 3/8 in |
Rohrmuffengröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1/2 in |
Rotolock-Größe am Druckanschluss [in] | 1 in |
Rotolock-Größe am Saugleitungsanschluss [in] | 1 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 263 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Sicherheitsventil | KEINE |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | MT |
Typ | MT28JE4AVE |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 295 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 26 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 385 mm |
Verpackungslänge [mm] | 330 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 6.3 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8501024e |
Zulassungsstandard |
CCC CE UL |
Zylinder | 1 |
Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] | 0.95 L |
Ölreferenz | 160P |
Anmerkung zum Einbau | (lieferbar nur in Rotolock-Version) |
Anschlusstyp | Rotolock |
Beschreibung | MT028-4 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 Nm |
Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 30 Nm |
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Leistung [Nm] | 3 Nm |
Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 Nm |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Druckanschlussgröße [in] | 1 in |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 68 mm |
Durchmesser [mm] | 224 mm |
Economiser | Nein |
Einbaumuffe | ODF |
Einbaustandard | Rotolock |
Farbe | Blau |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
Gelieferte Einbauten | Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
Generation Nr. | A |
Gesamthöhe [mm] | 333 mm |
Hochdruckseite max. Druck (Ps) | 29.4 bar |
Hochdruckseite TS Max | 150 °C |
Hochdruckseite TS Min | -35 °C |
Hochdruckseite Volumen | 0.3 L |
HP ab Werk [bar] | 25 bar |
Hubvolumen [cm3] | 48.06 cm³ |
IP-Schutzklasse | IP 55 (mit Kabelverschraubung) |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R22 |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 2.5 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LP ab Werk [bar] | 25 bar |
LRA | 29 A |
MCC | 7.5 A |
Messanschluss HP | KEINE |
Messanschluss LP | Schrader |
Montagedrehmoment [Nm] | 15 Nm |
Montagedrehmoment am Druckanschluss [Nm] | 80 Nm |
Montagedrehmoment am Saugleitungsanschluss [Nm] | 80 Nm |
Motorschutz | Interner Überlastschutz |
Nennkälteleistung 60 kBTU/h | 30.38 kBtu/h |
Nennkälteleistung bei 50 Hz | 6.7 kW |
Nennkälteleistung bei 60 Hz | 8.9 kW |
Niederdruckseite max. Druck (Ps) | 18.4 bar |
Niederdruckseite TS Max | 50 °C |
Niederdruckseite TS Min | -35 °C |
Niederdruckseite Volumen | 7.5 L |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 400 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 460 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 506 V |
Phase | 3 |
Prüfung Diff. [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung HP [bar] [Max] | 30 bar |
Prüfung LP [bar] [Max] | 25 bar |
Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/8 in |
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1/2 in |
Rohrmuffengröße am Druckanschluss [in] | 3/8 in |
Rohrmuffengröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1/2 in |
Rotolock-Größe am Druckanschluss [in] | 1 in |
Rotolock-Größe am Saugleitungsanschluss [in] | 1 in |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1 in |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 263 mm |
Schauglasmontage | Mit Gewinde |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Sicherheitsventil | KEINE |
Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | MT |
Typ | MT28JE4AVE |
Typenbezeichnung | Verdichter |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 380 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 460 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 340 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 414 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 400/3/50 460/3/60 |
Verpackungsbreite [mm] | 295 mm |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsgewicht [Kg] | 26 kg |
Verpackungshöhe [mm] | 385 mm |
Verpackungslänge [mm] | 330 mm |
Verpackungsmenge | 1 |
Versorgungsanschluss | Flachstecker |
Viskosität [cP] | 32 cP |
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 6.3 Ohm |
Zeichnungsnummer | 8501024e |
Zulassungsstandard |
CCC CE UL |
Zylinder | 1 |
Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
Ölfüllmenge [L] | 0.95 L |
Ölreferenz | 160P |