Hubkolben-Verdichter, SC12CLX.2
195B0721
Kältemittel: R404A, Segmentnutzung: Kühlung LT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 208-230/1/60
Kältemittel: R404A, Segmentnutzung: Kühlung LT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 208-230/1/60
Bruttogewicht | 14.9 Kg |
Gewicht netto | 13.9 Kg |
Volume | 17.7 Liter |
EAN | 5702428583190 |
Bruttogewicht | 14.9 Kg |
Gewicht netto | 13.9 Kg |
Volume | 17.7 Liter |
EAN | 5702428583190 |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anwendungen | LBP |
Betriebskondensator-Kapazität | 10 µF |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 151 mm |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
Description | SC12CLX.2 |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 37 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 100 mm |
Economiser | Nein |
Einschaltstrom HST [A] | 20.4 A |
Family | SC |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 1510 cm³ |
Frequenz [Hz] | 60 |
Gesamthöhe [mm] | 209 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 3.7 |
Hubvolumen [cm3] | 12.87 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 203 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Kommentare zum Prozessanschluss | Gummistecker |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R404A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 1.3 kg |
LRA HST 60 Hz [A] | 20.4 A |
Länge [mm] | 255 mm |
Model number | SC12CLX.2 |
Motortyp | CSR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 253 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
Prozessanschlusswinkel | 37 ° |
Prozessstutzen Anschlusshöhe [mm] | 183 mm |
RLA | 3.90 A |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 9.63 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 183 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 37 ° |
Segmentnutzung | Kühlung LT |
Startkondensator-Kapazität | 80 µF |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | SC12 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 208 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 196 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 208-230/1/60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 13.7 |
Ölmenge [cm3] | 550 cm³ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anwendungen | LBP |
Betriebskondensator-Kapazität | 10 µF |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 151 mm |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
Description | SC12CLX.2 |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 37 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 100 mm |
Economiser | Nein |
Einschaltstrom HST [A] | 20.4 A |
Family | SC |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 1510 cm³ |
Frequenz [Hz] | 60 |
Gesamthöhe [mm] | 209 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 3.7 |
Hubvolumen [cm3] | 12.87 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 203 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Kommentare zum Prozessanschluss | Gummistecker |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R404A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 1.3 kg |
LRA HST 60 Hz [A] | 20.4 A |
Länge [mm] | 255 mm |
Model number | SC12CLX.2 |
Motortyp | CSR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 253 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
Prozessanschlusswinkel | 37 ° |
Prozessstutzen Anschlusshöhe [mm] | 183 mm |
RLA | 3.90 A |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 9.63 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 183 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 37 ° |
Segmentnutzung | Kühlung LT |
Startkondensator-Kapazität | 80 µF |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | SC12 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 208 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 196 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 208-230/1/60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 13.7 |
Ölmenge [cm3] | 550 cm³ |
Öltyp | Polyolester |