Hubkolben-Verdichter, NLY80RAb
123F3511
Kältemittel: R290, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220/1/50
Kältemittel: R290, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220/1/50
Bruttogewicht | 11.7 Kg |
Gewicht netto | 11.4 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424665791 |
Bruttogewicht | 11.7 Kg |
Gewicht netto | 11.4 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424665791 |
Ansaugstutzen-Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Anwendungen |
HBP MBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Betriebskondensator-Kapazität | 10 µF |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 115 °C |
Description | NLY80RAb |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 4.9 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Druckanschlusswinkel [°] | 0 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 121 mm |
Economiser | Nein |
Family | L |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 205 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 5.69 |
Hubvolumen [cm3] | 8.1 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 198 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Kommentare zum Prozessanschluss | Gummistecker |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R290 |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.15 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
MCC | 4.00 A |
Model number | NLY80RAb |
Motortyp | CSR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 264 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Prozessanschlusswinkel | 50 ° |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 125 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 20 ° |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | NLY80 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220/1/50 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 120 |
Zulassung | VDE |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 11.6 |
Ölmenge [cm3] | 400 cm³ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | Kupferbeschichteter Stahl |
Anwendungen |
HBP MBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Betriebskondensator-Kapazität | 10 µF |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 115 °C |
Description | NLY80RAb |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 4.9 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Druckanschlusswinkel [°] | 0 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 121 mm |
Economiser | Nein |
Family | L |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 205 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 5.69 |
Hubvolumen [cm3] | 8.1 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 198 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Kommentare zum Prozessanschluss | Gummistecker |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R290 |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.15 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
MCC | 4.00 A |
Model number | NLY80RAb |
Motortyp | CSR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 264 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupferbeschichteter Stahl |
Prozessanschlusswinkel | 50 ° |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 125 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 20 ° |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | NLY80 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220/1/50 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 120 |
Zulassung | VDE |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 11.6 |
Ölmenge [cm3] | 400 cm³ |
Öltyp | Polyolester |