Hubkolben-Verdichter, NF7CLX
195B0304
Kältemittel: R404A, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60
Kältemittel: R404A, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60
Bruttogewicht | 10.828 Kg |
Gewicht netto | 10.828 Kg |
Volume | 17.1 Liter |
EAN | 5702424534974 |
Bruttogewicht | 10.828 Kg |
Gewicht netto | 10.828 Kg |
Volume | 17.1 Liter |
EAN | 5702424534974 |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anwendungen |
LBP MBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 166 mm |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
Description | NF7CLX |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 35 ° |
Economiser | Nein |
Family | NF |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 2280 cm³ |
Frequenz [Hz] | 60 |
Gesamthöhe [mm] | 197 mm |
Hubvolumen [cm3] | 7.27 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Kommentare zum Prozessanschluss | Gummistecker |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R404A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.4 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Länge [mm] | 254 mm |
Model number | NF7CLX |
Motortyp | CSIR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 127 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 140 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor NF |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
Prozessanschlusswinkel | 25 ° |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 8.2 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 15 ° |
Segmentnutzung |
Kühlung LT Kühlung MT |
Spannung 60 Hz [V] | 115 V |
Spannung 60 Hz [V] [max.] | 127 V |
Startkondensator-Kapazität | 320 µF |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | NF7 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 115 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 98 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 115/1/60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Ölmenge [cm3] | 300 cm³ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anwendungen |
LBP MBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 166 mm |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 125 °C |
Description | NF7CLX |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 35 ° |
Economiser | Nein |
Family | NF |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 2280 cm³ |
Frequenz [Hz] | 60 |
Gesamthöhe [mm] | 197 mm |
Hubvolumen [cm3] | 7.27 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 191 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Kommentare zum Prozessanschluss | Gummistecker |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R404A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 0.4 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Länge [mm] | 254 mm |
Model number | NF7CLX |
Motortyp | CSIR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 127 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 140 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor NF |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
Prozessanschlusswinkel | 25 ° |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 8.2 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 15 ° |
Segmentnutzung |
Kühlung LT Kühlung MT |
Spannung 60 Hz [V] | 115 V |
Spannung 60 Hz [V] [max.] | 127 V |
Startkondensator-Kapazität | 320 µF |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | NF7 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 115 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 98 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 115/1/60 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Ölmenge [cm3] | 300 cm³ |
Öltyp | Polyolester |