Hubkolben-Verdichter, MPT12RA
123B2518
Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220/1/50
Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220/1/50
Bruttogewicht | 12.698 Kg |
Gewicht netto | 12.6 Kg |
Volume | 13.231 Liter |
EAN | 5702424674090 |
Bruttogewicht | 12.698 Kg |
Gewicht netto | 12.6 Kg |
Volume | 13.231 Liter |
EAN | 5702424674090 |
Anlaufstrom HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anwendungen |
HBP MBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Betriebskondensator-Kapazität | 20 µF |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 115 °C |
Description | MPT12RA |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 0 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 121 mm |
Economiser | Nein |
Einschaltstrom HST [A] | 18.5 A |
Family | P |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 217 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 5.19 |
Hubvolumen [cm3] | 12.1 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 211 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Kommentare zum Prozessanschluss | Gummistecker |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel |
R404A R448A R449A R452A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 1.15 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
LRA HST [A] | 18.5 A |
MCC | 5.30 A |
Model number | MPT12RA |
Motortyp | CSR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 255 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 8.1 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
Prozessanschlusswinkel | 50 ° |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 8.1 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 125 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 20 ° |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Startkondensator-Kapazität | 64-77 µF |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | MPT12 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 198 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220/1/50 |
Verpackungsart | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Zulassung | VDE |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 7.67 |
Ölmenge [cm3] | 400 cm³ |
Öltyp | Polyolester |
Anlaufstrom HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anwendungen |
HBP MBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Betriebskondensator-Kapazität | 20 µF |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 115 °C |
Description | MPT12RA |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 0 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 121 mm |
Economiser | Nein |
Einschaltstrom HST [A] | 18.5 A |
Family | P |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 217 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 5.19 |
Hubvolumen [cm3] | 12.1 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 211 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Kommentare zum Prozessanschluss | Gummistecker |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel |
R404A R448A R449A R452A |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 1.15 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA HST 50 Hz [A] | 18.5 A |
LRA HST [A] | 18.5 A |
MCC | 5.30 A |
Model number | MPT12RA |
Motortyp | CSR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 255 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 8.1 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
Prozessanschlusswinkel | 50 ° |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 8.1 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 125 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 20 ° |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Startkondensator-Kapazität | 64-77 µF |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | MPT12 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 198 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220/1/50 |
Verpackungsart | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Zulassung | VDE |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 7.67 |
Ölmenge [cm3] | 400 cm³ |
Öltyp | Polyolester |