Hubkolben-Verdichter, GS34MFX
195B0435
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220-240/1/50
Bruttogewicht | 22.333 Kg |
Gewicht netto | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Bruttogewicht | 22.333 Kg |
Gewicht netto | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anwendungen | MBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 173 mm |
Description | Servicesatz für GS34MFX Verdichter |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 8.2 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 19 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 234 mm |
Economiser | Nein |
Einschaltstrom HST (alt.) [A] | 26.2 A |
Einschaltstrom HST [A] | 27.7 A |
Family | GS |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 3350 cm³ |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 259 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 2.9 |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 3 |
Hubvolumen [cm3] | 33.8 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 247 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 2 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA HST (alt.) [A] | 26.2 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST [A] | 27.7 A |
Länge [mm] | 235 mm |
Model number | GS34MFX |
Motortyp | CSR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 255 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
Prozessanschlusswinkel | 90 ° |
Prozessstutzen Anschlusshöhe [mm] | 234 mm |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 3.90 A |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 12.9 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 234 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 90 ° |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | GS34 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240/1/50 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 5.2 |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 500 |
Ölmenge [cm3] | 900 cm³ |
Öltyp | Polyolester |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anwendungen | MBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Breite [mm] | 173 mm |
Description | Servicesatz für GS34MFX Verdichter |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 8.2 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 19 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 234 mm |
Economiser | Nein |
Einschaltstrom HST (alt.) [A] | 26.2 A |
Einschaltstrom HST [A] | 27.7 A |
Family | GS |
Farbe | Schwarz |
Flüssigkeitseinspritzung | Nein |
Freies Gasvolumen [cm³] | 3350 cm³ |
Frequenz [Hz] | 50 |
Gesamthöhe [mm] | 259 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 2.9 |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 3 |
Hubvolumen [cm3] | 33.8 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 247 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Konfigurationscode | Einzel |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 2 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA HST (alt.) [A] | 26.2 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 27.7 A |
LRA HST [A] | 27.7 A |
Länge [mm] | 235 mm |
Model number | GS34MFX |
Motortyp | CSR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 240 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 255 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
Prozessanschlusswinkel | 90 ° |
Prozessstutzen Anschlusshöhe [mm] | 234 mm |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 3.90 A |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 12.9 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 234 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 90 ° |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | GS34 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 220-240/1/50 |
Verpackungseinheit | Einzelpack |
Verpackungsmenge | 1 |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] | 5.2 |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 500 |
Ölmenge [cm3] | 900 cm³ |
Öltyp | Polyolester |