Hubkolben-Verdichter, GLY12RGa
123F1710
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50 230/1/60
Kältemittel: R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruttogewicht | 11.6 Kg |
Gewicht netto | 11.3 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424667672 |
Bruttogewicht | 11.6 Kg |
Gewicht netto | 11.3 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424667672 |
Anlaufstrom HST 50 Hz [A] | 16.5 A |
Anlaufstrom HST 60 Hz [A] | 16.5 A |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anwendungen | HBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 115 °C |
Description | GLY12RGa |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 0 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 121 mm |
Economiser | Nein |
Family | L |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gesamthöhe [mm] | 205 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 6.3 |
Hubvolumen [cm3] | 10.7 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 198 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Kommentare zum Prozessanschluss | Gummistecker |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 1.15 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA HST 50 Hz [A] | 16.5 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 16.5 A |
MCC | 4.20 A |
Model number | GLY12RGa |
Motortyp | CSIR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 233 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 244 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 8.1 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
Prozessanschlusswinkel | 50 ° |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 8.1 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 125 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 20 ° |
SCIP-Dossier Nr. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
SCIP-Dossier Produktname | GL |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 200 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 220 V |
Spannung 60 Hz [V] | 220 V |
Spannung 60 Hz [V] [max.] | 230 V |
Startkondensator-Kapazität | 47-56 µF |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | GLY12 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 200 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 170 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 120 |
Zulassung | VDE |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 17 |
Ölmenge [cm3] | 350 cm³ |
Öltyp | Polyolester |
Anlaufstrom HST 50 Hz [A] | 16.5 A |
Anlaufstrom HST 60 Hz [A] | 16.5 A |
Ansaugstutzen-Material | Kupfer |
Anwendungen | HBP |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 115 °C |
Description | GLY12RGa |
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Druckanschlussdurchmesser [mm] | 6.5 mm |
Druckanschlussmaterial | Kupfer |
Druckanschlusswinkel [°] | 0 ° |
Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 121 mm |
Economiser | Nein |
Family | L |
Farbe | Schwarz |
Frequenz [Hz] | 50/60 |
Gesamthöhe [mm] | 205 mm |
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 6.3 |
Hubvolumen [cm3] | 10.7 cm³ |
Höhe ab Bodenplatte [mm] | 198 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentare zum Druckanschluss | Gummistecker |
Kommentare zum Prozessanschluss | Gummistecker |
Konfigurationscode | Einzel |
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] | 135 °C |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 1.15 kg |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
LRA HST 50 Hz [A] | 16.5 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 16.5 A |
MCC | 4.20 A |
Model number | GLY12RGa |
Motortyp | CSIR |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 220 V |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 230 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 233 V |
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 244 V |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Prozessanschlussdurchmesser [mm] | 8.1 mm |
Prozessanschlussmaterial | Kupfer |
Prozessanschlusswinkel | 50 ° |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Saugleitung Anschlussdurchmesser [mm] | 8.1 mm |
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 125 mm |
Saugleitungsanschlusswinkel [°] | 20 ° |
SCIP-Dossier Nr. | cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f |
SCIP-Dossier Produktname | GL |
Segmentnutzung | Kühlung MT |
Spannung 50 Hz [V] | 200 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 220 V |
Spannung 60 Hz [V] | 220 V |
Spannung 60 Hz [V] [max.] | 230 V |
Startkondensator-Kapazität | 47-56 µF |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | GLY12 |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 200 V |
Unterer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 220 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50 Hz [V] | 170 V |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 187 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Verpackungsmenge | 120 |
Zulassung | VDE |
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 17 |
Ölmenge [cm3] | 350 cm³ |
Öltyp | Polyolester |